Die SSPV20C-Serie ist ein ferngesteuerter, direkt wirkender, membranbetätigter Pilot, der in verschiedenen Konfigurationen automatischer Regelventile verwendet wird. Es wird normalerweise durch die Kraft der einstellbaren Federeinstellung über der Membran geschlossen gehalten. Es moduliert in Richtung einer offenen Position, wenn der Steuerdruck, der eine Kraft unterhalb der Membran ausübt, den Federsollwert überschreitet, und moduliert in Richtung einer geschlossenen Position, wenn der Steuerdruck unter den Federsollwert fällt. Der SSPV20C erfasst den Steuerdruck über einen Gewindeanschluss unterhalb der Membran. Das große Membran-zu-Sitz-Verhältnis ermöglicht das Öffnen und Schließen innerhalb enger Drucktoleranzen, wodurch das Hauptventil genau positioniert wird. Durch Drehen der Einstellschraube im Uhrzeigersinn wird der Regelsollwert erhöht. Durch Drehen der Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn wird der Regelsollwert verringert. Der SSPV20C ist mit einem 1/2-Zoll-NPT-Einlass- und -Auslassanschluss und einem seitlichen 1/4-Zoll-NPT-Sensoranschluss ausgestattet, der sich an der Antriebskammer befindet spezifische Ventilfunktion.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |