Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flanged and Plain Check Valves - FPP

Flanged and Plain Check Valves - FPP

Google-Übersetzung,

Die Rückschlagventile der Serien FPP (einfach) und FFF (mit Flansch) sind so konstruiert, dass sie einen freien Durchfluss in eine Richtung ermöglichen und einen Rückfluss in die entgegengesetzte Richtung verhindern. Das einzigartige Design des Ames "Spring-Swing"-Rückschlagventils ermöglicht es, mit einem extrem hohen Wirkungsgrad zu arbeiten. Diese Effizienz zeigt sich in der extrem schnellen Dichtwirkung der Klappe gegen den Ventilsitz und in dem bemerkenswert geringen Strömungswiderstand durch das Ventil bei vollem Durchfluss.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFPP
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeCheck Valves
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Armaturen
  • IFCClassificationArmatur
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_13
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCheck valves
  • Klassifizierung40 05 65.23
  • Format2014TitelSwing Check Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 19
  • OmniClassTitelCheck Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit