ÜBERBLICK
Die PC1-Steuerung bietet einen geschalteten Ausgang für die 120-VAC-Leistungssteuerung mit bis zu 1200 W Geräteleistung.
GEMEINSAME ANWENDUNG
Ideal, um die Stromversorgung von Geräten zu steuern, die nicht einfach über Infrarot oder andere Steuersignaltypen gesteuert werden können.
MERKMALE
Schlüsselwörter: Harmann
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |