ÜBERBLICK
ICSLan-Gerätesteuerungsboxen ermöglichen Benutzern die Fernverwaltung von Geräten von einem Controller über ein Ethernet-Netzwerk. Dies bietet eine wunderbar einfache Methode für eine zentralisierte Steuerungsumgebung, die es Benutzern ermöglicht, einen Controller von mehreren kleineren Räumen gemeinsam zu nutzen, anstatt Controller in jedem Raum. Ethernet ist zum Industriestandard für den Anschluss von Geräten geworden, und die ICSLan-Gerätesteuerungsboxen erleichtern die Steuerung von Geräten wie Projektoren, die sich in großer Entfernung von einem Controller befinden. Darüber hinaus kann die Anzahl der Ports auf einem AMX-Controller erweitert werden, wenn alle Ports vollständig bestückt sind. Da sie native NetLinx-Technologie verwenden, ist es extrem einfach, eine EXB zu einer AMX-Installation hinzuzufügen.
GÄNGIGE ANWENDUNGEN
Konferenzräume, Klassenzimmer oder Hörsäle, in denen ein einziger Controller verwendet wird, um mehrere Geräte wie Projektoren zu verwalten, die über eine Einrichtung verteilt sind, oder um zusätzliche Ports zu einem AMX Central Controller hinzuzufügen.
MERKMALE
Schlüsselwörter: Harmann
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |