Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MXD-701 7" Modero X® Series G5 Wall Mount Touch Panel
AMX

MXD-701 7" Modero X® Series G5 Wall Mount Touch Panel

Google-Übersetzung,

ÜBERBLICK
Das MXD-701 / 7" Modero X® Series G5 Wall Mount Touch Panel ist eine Premium-Benutzeroberfläche, die die G5-Grafik-Engine enthält und eine überragende Leistung bietet. Dieses elegant gestaltete Touch Panel wurde für die dedizierte Raumsteuerung oder -planung entwickelt und bietet eine schnelle und reibungslose Bedienung Animationen und Übergänge, zusammen mit einem Quad-Core-Prozessor, der mehr als genug Rechenleistung bietet, um die anspruchsvollsten Anwendungen heute und in Zukunft auszuführen.Der MXD-701 enthält auch einen integrierten Webbrowser und Dokumentbetrachter, die Benutzern den Zugriff ermöglichen Echtzeit-Informationen während Meetings oder Vorträgen.

Das MXD-701 ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und bietet ein kapazitives Touch-Glas von Kante zu Kante mit Multi-Touch-Fähigkeiten. Es ist hardwarebereit, Near Field Communication™ (NFC) und High Frequency RFID (HF RFID)-Geräte und -Tags zu unterstützen, um eine sichere, zuverlässige Authentifizierung zu ermöglichen und die Personalisierung des Benutzererlebnisses zu ermöglichen. Das unverwechselbare Erscheinungsbild ergänzt selbst die anspruchsvollsten Tagungseinrichtungen und Wohnungen, mit einer Vielzahl von Montageoptionen für zusätzliche Sicherheit und Komfort.

GÄNGIGE ANWENDUNGEN

  • Der MXD-701 ist ideal für Sitzungssäle, Konferenzräume oder Hörsäle, in denen eine erstklassige Bedienoberfläche benötigt wird, um den Zugriff auf mehrere Funktionen gleichzeitig zu ermöglichen und dabei elegant unauffällig zu bleiben.
  • In der Hochschulbildung ist der MXD-701 ideal für Hörsäle, Hörsäle, Theater für darstellende Künste und Sitzungssäle, die umfassende Steuerungsmöglichkeiten erfordern.
  • In Wohnungen eignet es sich perfekt für Küchen, Schlafzimmer oder Heimbüros, wo es zur Verwaltung von Systemen im ganzen Haus verwendet werden kann.
  • Das MXD-701 kann als Planungspanel für High-End-Besprechungsräume und Auditorien verwendet werden.
  • Alle Wandhalterungen der Modero X-Serie sind ideal für Empfangsbereiche oder andere Versammlungsorte, an denen Hauptkalender zusammen mit gestreamten Informationen aus dem Internet wie Wetter und Aktienkursen angezeigt werden können.

MERKMALE

  • G5-Grafik-Engine und Quad-Core-Verarbeitung – Die leistungsstärkste Verarbeitung der Branche sorgt für reibungsloses Gestikulieren, Wischen, dynamisches Neuordnen, verbesserte Animationen mit Übergängen und das alles bei höheren Geschwindigkeiten für ein Erlebnis, das jeder Benutzer genießen wird
  • Vereinfachte Unternehmens-Touchpanel- und Firmware-Updates – Bereitstellen und Aktualisieren von Touchpanel-Dateien und Firmware-Dateien über eine Netzwerk-URL für vereinfachte unternehmensweite Updates
  • Integrierter Webbrowser, Document Viewer und Enzo Sharing – Vereinfacht bequem den Zugriff und die Präsentation von Inhalten und Dokumenten in Echtzeit während Meetings. Sehen Sie sich einfach Dateien an, auf die über den nativen Webbrowser, USB oder Cloud-Speicher-Apps zugegriffen wird, bevor Sie Inhalte direkt an Enzo senden. Eine bevorstehende Firmware-Version wird es ermöglichen, Apps mit dem integrierten G5 App Update Manager zu aktualisieren oder zu deaktivieren.

Schlüsselwörter: Harmann

Technische Spezifikation
  • Referenznummeramx-00180
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-09-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationStromverteilung

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA