Ein hochwertiges, lösemittelhaltiges Hybridsystem mit Fluorchemikalien-Technologie, Versiegelung auf Basis von Fliesen/Stein für verbesserte Verschleißfestigkeit. Dringt in Nanoporen ein, wirksam auf Feinsteinzeug und Nanofliesen. Es bietet ein natürliches Aussehen mit maximalem Schutz gegen die härtesten Flecken auf Öl- und Wasserbasis, Wein, Essig, Essiggurke, Sambar, Cola, Tinte usw. sind die Art von Flecken, denen es widerstehen kann. Die geruchsarme Formel macht es einfach zu verwenden und langlebig Langanhaltendes 'Siegel'. Der versiegelte Bereich bietet eine atmungsaktive Oberfläche im Außen- und Innenbereich. Es ermöglicht auch die Wasserdampfdurchlässigkeit und hemmt die Schimmelbildung.
MERKMALE
• Natürliches Aussehen
• Fluorchemische Technologie
• Hydrophob/oleophob
• Benutzerfreundlich
• Vergilbungsfrei
• Verbessert die Verschleißfestigkeit von Fliesen und Steinen
• Ermöglicht den Fliesen und Steinen zu atmen
• Dringt in Nano-Poren ein
• Wirksam auf verglasten und Nano-Fliesen
• Schützt Fliesen und Stein vor UV-Strahlen
• Schützt Fliesen und Steine vor Ausblühungen, Rostflecken
• Schutz vor den härtesten Ölen und Flecken auf Wasserbasis
• Langlebige „Versiegelung“
Ardex Endura
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien |
|---|
Indien |