ARDEX K 521™ ist ein gießbarer, polierbarer, selbstnivellierender Belag für die schnelle Erneuerung von Beton im Innenbereich. ARDEX K 521 kann ab einer Mindestdicke von 3/8" (9 mm) bis zu einer maximalen Dicke von 2" (5 cm) eingebaut werden. Verwenden Sie ARDEX K 521, um eine polierte, „zuschlagstofffreie“ Oberfläche zu erhalten. Das Polieren kann in nur 24 Stunden erfolgen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |