Arizona-Fliesen, getrommelter Marmor, 15,2 x 15,2 cm, Crema Marfil, inkl. 6 Quadratfuß. Trommelsteine sind so wunderbar unvorhersehbar und einzigartig wie die Natur selbst und verleihen kleinen und großen Räumen, drinnen oder draußen, lässig und extravagant, Charme und eine unverwechselbare Persönlichkeit. Trommelsteine können in jeder der folgenden Anwendungen installiert werden: Gewerbe, Wohnen, Innen, Außen, Böden, Wände, Spritzschutz, Kamine, Wanneneinfassungen, Duschen und Waschtische. Es ist ein übliches Merkmal dieses Steins, Hohlräume im Rohmaterial zu haben. Bevor es die Polierstufen erreicht, werden diese Hohlräume mit einem Polyesterharz gefüllt. Dies hat keinen Einfluss auf die Haltbarkeit, Pflege oder Schönheit des Steins. Als Natursteinprodukt wird empfohlen, es zu versiegeln, um seine Langlebigkeit zu verlängern. Aufgrund der Art der getrommelten Oberfläche hilft eine steinverstärkende Versiegelung, die natürlichen Farben im Stein zu betonen, die nach dem Trommelprozess gedämpft sein können.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |