Arizona-Fliese, getrommelte Travertin-Fliese, 2,5 x 2,5 cm auf einem 30,5 x 30,5 cm großen Mosaiknetz, Scabos, inklusive 10 Blättern. Trommelsteine sind so wunderbar unvorhersehbar und einzigartig wie die Natur selbst und verleihen kleinen und großen Räumen, drinnen oder draußen, lässig und extravagant, Charme und eine unverwechselbare Persönlichkeit. Trommelsteine können in jeder der folgenden Anwendungen installiert werden: Gewerbe, Wohnen, Innen, Außen, Böden, Wände, Spritzschutz, Kamine, Wanneneinfassungen, Duschen und Waschtische. Alle Travertinsteine haben natürliche Hohlräume oder Gruben, die im Stein sichtbar sind, die entstanden sind, als Kohlendioxidblasen während der Bildung des Steins eingeschlossen wurden. Als ungefüllter Travertin bleiben die Gruben sichtbar und ungefüllt, bis sie während der Installation mit Mörtel gefüllt werden. Als Natursteinprodukt wird empfohlen, es zu versiegeln, um seine Langlebigkeit zu verlängern. Aufgrund der Art der getrommelten Oberfläche hilft eine steinverstärkende Versiegelung, die natürlichen Farben im Stein zu betonen, die nach dem Trommelprozess gedämpft sein können.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |