Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanura HygenIQ Bowl Urinal 50cm

Sanura HygenIQ Bowl Urinal 50cm

Google-Übersetzung,
Sanura hygeniq 50 cm Wandurinal
Spezifikation
  • Hygeniq 50 cm wall urinal
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS6118
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWall hung urinals
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)510
  • Breite (mm)395
  • Tiefe (mm)325
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)13.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
  • IFCClassificationSanitär-Endstück
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_82
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung urinals
  • OmniClassNummer23-31 21 00
  • OmniClassTitelUrinals
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit