Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Digital Recirculation Valve, the Brain, DRV50R

Digital Recirculation Valve, the Brain, DRV50R

Google-Übersetzung,
DRV50R Digitales Umwälzventil (DRV), das speziell als primärer Wassertemperaturregler in einem Warmwassersystem mit kontinuierlich gepumpter Zirkulation entwickelt wurde. DRV50R wird wie abgebildet mit einem Rücklaufverteiler geliefert.

Die digitale Technologie bietet eine verbesserte Genauigkeit der Wassertemperaturregelung, die ohne die Verwendung eines manuellen Drosselventils oder einer temperaturaktivierten Pumpenabschaltvorrichtung (Aquastat) einem „Temperaturkriechen“ ohne Systemanforderung widersteht.

Betriebsspezifikationen
  • +/-2 °F Wassertemperaturregelung an Verbrauchsstellen 25' stromabwärts bei Bedarf
  • +/- 2 °F Wassertemperaturregelung am DRV während „Leerlauf“-Perioden ohne Systembedarf
  • 2 °F minimale Ventileinlass- zu -auslasstemperaturanforderung (Systemrückführungstemperaturverlust)
  • Automatische Abschaltung des Warmwasserflusses bei Ausfall der Kaltwasserzufuhr
  • Automatische Abschaltung des Warmwasserflusses bei Stromausfall
  • Programmierbarer Sollwertbereich von 27-70 °C (81-158 °F)
  • Programmierbarer thermischer Desinfektionsmodus
  • Programmierbare Alarmanzeige für hohe/niedrige Temperatur der 1. Ebene
  • Programmierbare Temperaturfehlerstufe für Sicherheitsabschaltung
Technische Spezifikation
  • Referenznummer21487
  • ProduktfamilieMixing Valves for Liquid Services
  • ProduktgruppeHot Water Products - Water Temperature Controls
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-12-03
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Armaturen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit