Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
;

Exterior Double Door w/ Panic Push Bar

Unique Ref.: ES2-PE-MC-DC-DE06
Marke: ASSA ABLOY DE
Produkt Familie: Exterior Door Solutions
Produkt Gruppe: Double-Steel/Aluminium-Self Closing-Panic Device
Publishing Datum: 2016-10-27
Versionsnummer: 1
Typ: Baugruppe (mehrere Objekte)
Download (4)
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik Security solution for double-leaf aluminium or steel doors. The OneSystem panic touch bars are perfect for use on escape doors. Door closer with Cam-Motion® technology with integrated mechanical door coordinator for double leaf doors and installation, non-hinge side.

Door is equipped with the OneSystem standard panic lock in the narrow stile version in combination with a standard passive leaf lock.
  • Mortise Lock, OneSystem Panic Lock, Standard:EN 179, EN 1125
  • Passive Leaf Lock, OneSystem, Standard: EN 1634, EN 15804
  • Half Fittings Outside, OneSystem, Standard: DIN EN 1906, DIM 18273
  • Door closer with Cam-Motion® technology with integrated mechanical door coordinator, non-hinge side, Standard: EN 1158, (EPD-ASA-20130275-IBC1-EN)
  • Carry Bar for guide rail, Double-leaf
  • Panic Push Bar, OneSystem, Standard. EN 1125, EN 1634, EN 15804
Typical applications: Education, School, University, Hotel, Hospital, Stadium, Multi Arena, Museum, Gallery, Shopping Mall, Bank, Industry, Office, Commercial, Congress, Health Care

For more information, please contact us: www.assaabloy.de/kontakt-tuerloesungen/


Material 1: Steel
Material 2: Stainless steel
Designed in:
Hergestellt in:

BIMobject Kategorie: Türen - Türen Komplettelemente
IFC Klassifikation: Door
Uniclass 1.4 Code: L411
Uniclass 1.4 Beschreibung: Doors
Uniclass 2.0 Code: PR-59-23
Uniclass 2.0 Beschreibung: Doorsets
NBS Reference Code: 59-23
NBS Reference Beschreibung: Doorsets
OmniClass-Nummer: 23-17 11 00
OmniClass-Titel: Doors
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Germany

Alle BIM Objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.