Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Foamy nozzle 35 in AISI-316 for ornamental fountains

Foamy nozzle 35 in AISI-316 for ornamental fountains

Google-Übersetzung,
Die Schaumdüse erzeugt einen sehr funkelnden und gleichmäßigen Strahl. Der dekorative Effekt hängt nicht vom Wasserstand ab und ist sehr windbeständig, wodurch eine große Gleichmäßigkeit auf dem Brunnen entsteht. Darüber hinaus trägt es zu einer Sauerstoffanreicherung des Wassers bei. Es stehen zwei Modelle zur Verfügung, die komplett aus Edelstahl AISI 316 gefertigt sind, was eine hohe Robustheit und Rostbeständigkeit bietet und für ein stilvolles Finish am Brunnen sorgt. Für das 35-mm-Modell ist ein Edelstahlmodell mit Kunststoffinnenraum erhältlich.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfoamy-nozzle-35-aisi-316-ornamental-fountains
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Schwimmbad
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit