Das Elevare™ Tension High Wall System ist ein innovatives Tragsystem für monolithisches, laminiertes oder Isolierglas ohne Bohren oder Ausschnitte. Das System zeichnet sich durch ein System aus Verbundwerkstoffen aus Verbundwerkstoffen, höchste mechanische Beständigkeit und REI-Zertifizierung für Feuerbeständigkeit aus. Durch den direkten Kontakt der Glasscheiben mit Gelenkschrauben (Rotules), die eine Axial- und Rotationsbewegung ermöglichen, sind für die Installation keine Dichtungen und Füllstoffe erforderlich. Sein Design ermöglicht die Bewegung/Neukonfiguration/Verlagerung der Verbindungselemente in einem monolithischen, laminierten oder isolierenden Glassystem.
Die maximale Plattenhöhe beträgt 30'-0”. Konfigurationen können gerade, abgewinkelt oder gekrümmt sein. Es können LCD-, Pivot-, Schiebe- und Flügeltüren installiert werden. Glastüren (einfach verglast und doppelt verglast) sind alle innerhalb des Systems kompatibel. Zu den standardmäßigen Rahmenoberflächen gehören: Polyester-Pulverbeschichtung (RAL), gebürstete Oberfläche, Edelstahloberfläche und kundenspezifische Oberflächen sind ebenfalls erhältlich.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |