Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PJC (ConVerge™ System) – Floor Pan Expansion Joint Cover
PJC (ConVerge™ System) – Floor Pan Expansion Joint Cover
    Balco USA

    PJC (ConVerge™ System) – Floor Pan Expansion Joint Cover

    Google-Übersetzung,

    Bodenblech-Dehnfugenabdeckung mit stranggepressten Aluminium-Seitenrahmen und einem Aluminium-Mittelblech, das mit einer seismischen Zentrierung gehalten wird. Die mittlere Wanne kann dann ausgefüllt werden, um sie an die angrenzenden Bodenoberflächen anzupassen.

    IDEAL FÜR:

    • Anwendungen mit dickem Estrich
    • Große Fugen, wo eine schmale Sichtlinie erforderlich ist

    VORTEILE:

    • Bündige Abdeckung, die seismische Bewegungen ermöglicht
    • Akzeptiert tiefe Bodenfüllungen

    OPTIONEN:

    • Brandschutzbarriere
    • Wasserbarriere

      Dehnungsfugensysteme und seismische Fugenabdeckungen von Balco vereinen ästhetisch ansprechende Oberflächen mit leistungsgeprüften Materialien und Sicherheitsmerkmalen (z. B. Brandschutzklasse und ADA-Konformität).

      Spezifikation
      • RELATED: PJCL
        JOINT SIZE: 3-24″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
        MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction; ±50% to ±100% Lateral Shear; Vertical Shear Varies
        FEATURES: Designed for minimal “bump” across floor transitions; Accommodates flooring within recess, narrow exposed sightline; No exposed fasteners; Centering bar device holds cover in place throughout movement (PJCL excluded); Blockout installation only; Ships in 10′ lengths
        PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Meets ADA guidelines for slip resistance; Contributes to LEED® credits
        LOAD: Pedestrian through X-ray (See Load Data Sheet for details)

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerpjc_EJC
      • ProduktfamilieExpansion Joint Cover Systems
      • ProduktgruppeArchitectural Systems
      • TypObjekt (einzelnes Objekt)
      • Veröffentlichungsdatum2021-05-20
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Verbindungssysteme
      • IFCClassificationBauteil
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
      • Klassifizierung07 95 13
      • Format2014TitelExpansion Joint Cover Assemblies
      • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
      • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit