Wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Hier !

Akzeptieren
;

FLM R22+

Unique Ref.: R9004500
Marke: Barco
Produkt Familie: Rental & Staging
Produkt Gruppe: Large venue projectors
Breite (mm): 707
Höhe (mm): 548
Tiefe (mm): 1025
Publishing Datum: 2015-01-16
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (einzelnes Objekt)
Download (1)
SXGA+ 3-chip DLP digital projector


Material 1: Acrylate
Material 2: Acrylate
Designed in: Belgium
Hergestellt in: Norway
Gewicht (Kg): 99

BIMobject Kategorie: Elektronisches Zubehör - Projektoren
IFC Klassifikation: Furniture
UNSPSC Name: Audio and visual presentation and composing equipment
UNSPSC Code: 4511
Uniclass 1.4 Code: JW2
Uniclass 1.4 Beschreibung: Audio-visual
Uniclass 2.0 Code: PR-35-25-04
Uniclass 2.0 Beschreibung: Audio Visual Furniture
NBS Reference Code: 35-25-04
NBS Reference Beschreibung: Audio Visual Furniture

BIMobject®