RAFFINIERTES DESIGN: Extrudiertes Aluminiumgehäuse mit proprietärer ZeroEdge Streuharzlinse
MINIATUR-FORMFAKTOR: 1-1/4" breit x 1-7/16" hoch mit integriertem Dimmertreiber
VIELSEITIGE MONTAGE: Rasterdecke , Oberfläche und Seilabhängung
NAHTLOSE BELEUCHTUNG: Einfache Konnektivität bis zu 56'
ARBEITERSPARNIS: Die Plug-and-Play-Lösung ermöglicht eine kostengünstige Installation, die unter dem Raster für neue Decken- und Nachrüstanwendungen arbeitet
Die Radical LED-Leuchte verfügt über einen integrierten Dimmtreiber in einem minimalen 1-1/4" breiten und 1-7/16" hohen Profil. Die Leuchte aus stranggepresstem Aluminium eignet sich für die Oberflächen-, Seilabhäng- und T-Gitter-Deckenmontage. Ein speziell entwickeltes Drop-Linsenprofil erzeugt eine sehr gleichmäßige Leuchtdichte an den drei Seiten und Ecken. Der proprietäre integrierte 120-V- oder 277-V-RAD10-Treiber umfasst 0-10 V 10 % Dimmung und versorgt mehr als 90 CRI-LEDs mit drei Ausgangsoptionen. Leuchten sind als einzelne Einheiten oder mit Plug-and-Play-Konnektivität für nahtlose Beleuchtungsreihen bis zu 56 Fuß erhältlich. Entspricht den JA8-Standards.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |