Leistungsstark und langlebig gebaut: Der AirWerx140X Keller-Luftentfeuchter kann 140 Pints (22 Gallonen) Wasser pro Tag bei 80℉, 60% extrahieren! Es wurde für Keller und andere fertige Räume entwickelt und verfügt über eine vertikale Konfiguration und ein Flow-Down-Design. Dies ist wirklich ein Monster-Feuchtigkeitsabsauger mit einer Energieeffizienz von 2,75 l/kWh, 420 CFM, einer Abdeckung von 3.800 Quadratfuß, cETL-gelistet.
SLGR Microchannel-Technologie: Sie hat die Leistung und Effizienz verbessert. Die SLGR-Technologie verwendet ein spezielles Luft-Luft-Wärmetauschersystem, um die Luft näher an die Taupunkttemperatur zu bringen, bevor sie über die unterkühlten Verdampferschlangen strömt Kombination aus Mikrokanal-Alu-Kondensator, maximiert die Kapazität und Effizienz.
Super Features: Hohe Leistung, Entworfen dieser Keller-Luftentfeuchter mit Pumpe, starrer Griff für robusten Betrieb, mit Universalrädern für einfache Bewegung. Waschbarer MERV-1 und MERV-10, SLGR Black Box.
5 Jahre Garantie: Um Ihnen noch mehr Sicherheit zu geben, wird es durch eine 5-Jahres-Garantie abgesichert. Hat ein Blechgehäuse, um das Innenteil vor Beschädigungen durch Stöße zu schützen, ohne zu verbeulen. ein Luftentfeuchter für Kriechkeller mit Ablaufschlauch. Der Luftentfeuchter ist cETL-gelistet.
Langlebig: Ausgestattet mit rostfreien Spulen, um einen langfristigen Service ohne Reparatur oder Austausch zu bieten. AirWerx140X Kellerluftentfeuchter sind mit der Fernüberwachungsfunktion ausgestattet, was dieses Gerät zur idealen Wahl für Orte macht, an denen Fernerfassung und -steuerung erforderlich sind. Es ist auch eine gute Wahl für Schalldämmung und Platzeinsparung.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |