Modulares High-Density Racking System (HDRS) für Netzwerk-Cross-Connect. HDRS ist eine ausgereifte Cross-Connect- und Hosting-Plattform, die Ihnen ein hohes Maß an Vielseitigkeit und Flexibilität beim Systemdesign für ultimative Netzwerkdichte und -verwaltung bietet. Diese hochzuverlässigen Produkte wurden speziell für Netzwerkumgebungen entwickelt – von Telekommunikationsschränken bis hin zu erstklassigen Rechenzentren – um Ihnen dabei zu helfen, wertvollen Platz optimal zu nutzen und MACs (Umzüge, Ergänzungen und Änderungen) zu vereinfachen.
Vorteile :
Für eine schnelle Installation und eine einfache Neukonfiguration und Änderung vor Ort sind ein Standard-Handwerkzeug erforderlich. Die Kabelmanagementfinger sind für die nahtlose Zusammenarbeit mit Belden IBDN-Kupfer- und Glasfasersystemen konzipiert und richten sich an den Rack-RUs aus, um eine einfache Verlegung von Patchkabeln zu vertikalen Managern zu ermöglichen Horizontale Manager, Hoher Grad an Modularität ermöglicht einfaches Entfernen und Neukonfigurieren. Beldens große Auswahl an Zubehör und Komponenten, Austauschbare Kabelrückhalteklappen, Türen, Finger und Zubehör passen sich den spezifischen Anforderungen an.
Merkmale :
Die in hoher oder niedriger Dichte erhältlichen Fingerabschnitte können bei Neukonfigurationen leicht entfernt und bei Bedarf einfach ausgetauscht werden. Die 11-HE-Abschnitte mit hoher Dichte sind in die vertikalen Manager genietet und an den Rackeinheiten ausgerichtet. Sie sind für die Handhabung von strukturierten Kupfer- und Glasfaserkabeln ausgelegt Netzwerke, Befestigungslöcher mit einem Durchmesser von 1/4 Zoll entlang der Länge jedes vertikalen Managers ermöglichen die einfache Anbringung von Zubehör, wie z an ein angrenzendes Rack unter Beibehaltung des richtigen Kabelbiegeradius.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |