Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Copper RJ45 Couplers
Copper RJ45 Couplers
    Belden

    Copper RJ45 Couplers

    Google-Übersetzung,

    Belden RJ45-Kupplungen sind als Buchse-zu-Buchse- und REVConnect-Kern-zu-Kern-Kupplungen erhältlich und können in verschiedenen Anwendungen verwendet werden, wie z. B. vorkonfektionierten Systemen, Konsolidierungspunkten und OSP-zu-Innen-Kabelübergängen. Die Koppler der Kategorie 6A verwenden Beldens patentierte DualFlex PCB-Technologie, während die REVConnect-Koppler eine ähnliche Technologie verwenden, die an einen Kern-zu-Kern-Stecker angepasst ist, um die bestmögliche kontrollierte elektrische Leistung und große Zuverlässigkeit zu bieten. Beide Koppler garantieren höchste Flexibilität in der Verkabelungsinfrastruktur mit Garantie

    Merkmale und Vorteile

    • Kontrollierte elektrische Leistung: Profitieren Sie von der patentierten DualFlex PCB-Technologie und der hohen Zuverlässigkeit von Belden
    • Garantierte Leistung: Kurzkanalleistung der Kategorie 6A mit vier Kopplern
    • Schnelle Bereitstellung: Einfache Installation in Rechenzentren und Zonenverkabelungsanwendungen
    Spezifikation
    • Website Part#: RVACPKUBK-S1, RVACPKUEW-S1
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCopper-RJ45-Couplers
    • ProduktfamilieConnectors
    • ProduktgruppeCopper RJ45 Connectors
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)0.87
    • Breite (Inches)0.63
    • Tiefe (Inches)1.43
    Verwandt
    • Hauptmaterial1C Polyurethane
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)0.36
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
    • ETIM-CodeEG000058
    • ETIM-NameConnectors
    • Klassifizierung27 15 43
    • Format2014TitelCommunications Faceplates and Connectors
    • OmniClassNummer23-37 25 15
    • OmniClassTitelBroadcasting Communication and Data Processing Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit