Teilweise gewindeter Zierkopf, Edelstahl
3,2 mm Ø Kopf: 5 mm, Schraubenantrieb: TX10, Gesamtlängenbereich: 30–60 mm
4 mm Ø Kopf: 6 mm, Schraubenantrieb: TX15, Gesamtlängenbereich: 40–70 mm
4,5 mm Ø Kopf: 7 mm, Schraubenantrieb: TX20, Gesamtlängenbereich: 40–80 mm
5 mm Ø Kopf: 7,5 mm, Schraubenantrieb: TX20, Gesamtlängenbereich: 50–100 mm
Vollgewinde-Senkkopf, verzinkt
4 mm Ø Kopf: 7 mm, Schraubenantrieb: TX15, Gesamtlängenbereich: 30–40 mm
3,5 mm Ø Kopf: 6,7 mm, Schraubenantrieb: TX15, Gesamtlängenbereich: 25–60 mm
4 mm Ø Kopf: 7,5 mm Schraubenantrieb: TX15 Gesamtlängenbereich: 25 mm-70 mm
4,5 mm Ø Kopf: 8,5 mm Schraubenantrieb: TX20 Gesamtlängenbereich: 30 mm-60 mm
5 mm Ø Kopf: 9,5 mm, Schraubenantrieb: TX25, Gesamtlänge: 50–100 mm
6 mm Ø Kopf: 11,5 mm, Schraubenantrieb: TX25, Gesamtlänge: 80–120 mm
4,5 mm Ø Kopf: 9 mm, Schraubenantrieb: TX20, Gesamtlänge: 35 mm, 45 mm
Teilgewindeter Zierkopf, verzinkt
3,2 mm Ø Kopf: 5,2 mm, Schraubenantrieb: TX10, Gesamtlänge: 20–60 mm
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Albanien |
Andorra |
Belgien |
Bosnien und Herzegowina |
Bulgarien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Färöer |
Finnland |
Frankreich |
Gibraltar |
Griechenland |
Guernsey |
Italien |
Jersey |
Kroatien |
Lettland |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Malta |
Moldawien |
Monaco |
Montenegro |
Niederlande |
Nordmazedonien |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Portugal |
Rumänien |
San Marino |
Schweden |
Schweiz |
Serbien |
Slowakei |
Slowenien |
Spanien |
Svalbard und Jan Mayen |
Tschechische Republik |
Ukraine |
Ungarn |
Vatikanstadt |
Weißrussland |
Zypern |