Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desono™ P6-SM Two-Way 6.5-Inch Pendant Mount Loudspeaker
Biamp

Desono™ P6-SM Two-Way 6.5-Inch Pendant Mount Loudspeaker

Google-Übersetzung,
Desono™ P6-SM ist ein flacher, passiver Zwei-Wege-Koaxiallautsprecher, der für die vollständige Musikwiedergabe in verteilten Audioanwendungen vorgesehen ist. Es bietet eine hohe Verständlichkeit gepaart mit einem großen Abdeckungsbereich, sodass Systementwickler weniger Lautsprecher verwenden und gleichzeitig ein hervorragendes Maß an Sprachverständlichkeit beibehalten können.

Der P6-SM nutzt einen umschaltbaren 6-Positionen-Transformator im Bereich von 1,875 W bis 60 W mit niederohmigem Bypass für 70-V-/100-V-Betrieb, was ihn zu einer hervorragenden Wahl für große Hintergrundmusikbereiche macht.

Der P6-SM wurde speziell für den Installateur entwickelt und ist außerdem mit Magic Cable vorkonfektioniert, einem Verbundkabel bestehend aus zwei Flugzeugkabeln, zwei separat ummantelten Audioleitern und zwei Reißleinen zum Durchschneiden der Kabelmäntel.

Desono P6-SM wurde für Spritzwasseranwendungen im Freien wie Terrassen oder Hallen entwickelt und ist eine ideale Wahl für verteilte Audioanwendungen im Innen- und Außenbereich, die eine hervorragende Sprachverständlichkeit und eine umfassende Musikwiedergabe erfordern.
Spezifikation
    • Low-profile “sunshine” form factor
    • 6-ohm nominal impedance
    • 90° coverage angle
    • 6-position constant voltage tap (1.875W, 3.75W, 7.5W, 15W, 30W, 60W) with low impedance bypass
    • Bridge-mounted 1-inch (25mm) soft dome tweeter
    • 6.5-inch (165mm) polypropylene woofer mechanically isolated from the high frequency driver
    • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: desono, tesira, loudspeaker, loud speaker, loudspeakers, loud speakers, speaker, speakers, desono loudspeaker, desono loudspeakers, desono loud speaker, desono loud speakers, tesira loud speaker, tesira loudspeaker, tesira loudspeakers, tesira loudspeakers, desono p6-sm sunshine, desono p6-sm, p6-sm, tesira p6-sm, p6-sm loudspeaker, p6-sm loudspeakers, p6-sm loud speaker, p6-sm loud speakers, desono p6sm sunshine, desono p6sm, p6sm, tesira p6sm, p6sm loudspeaker, p6sm loudspeakers, p6sm loud speaker, p6sm loud speakers, desono p6 sm sunshine, desono p6 sm, p6 sm, tesira p6 sm, p6 sm loudspeaker, p6 sm loudspeakers, p6 sm loud speaker, p6 sm loud speakers, conference, sunshine, sunshine solutions, sunshine loudspeakers, sunshine loudspeaker, sunshine loud speakers, sunshine loud speaker, sunshine speaker, sunshine speakers, p6-sm, p6sm, p6 sm, p6

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdesono-p6-sm_desono-pendant
  • ProduktfamilieDesono
  • ProduktgruppeDesono Pendant
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit