Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desono™ DP6 Two-Way 6.5-Inch High Output Pendant Mount Loudspeaker
Biamp

Desono™ DP6 Two-Way 6.5-Inch High Output Pendant Mount Loudspeaker

Google-Übersetzung,
Der DP6 ist ein leistungsstarker 6,5-Zoll-Hängelautsprecher, der für offene Architekturräume oder jeden Ort entwickelt wurde, an dem ein stilvoller Hängelautsprecher gewünscht wird. Dank ihrer hohen Belastbarkeit, hohen Empfindlichkeit und realistischen Klangwiedergabe können die Hängelautsprecher der D-SERIE in einer Vielzahl von Sprach- und Musikanwendungen eingesetzt werden. Sie sind mit einem eingebauten Autoformer ausgestattet, der den Betrieb mit niedriger Impedanz oder 70 V/100 V unterstützt. Durch die einheitliche Stimmgebung kann der DP6 mit anderen Decken- und Aufputzmodellen der C- oder D-SERIE-Familie kombiniert werden, ohne dass die Konsistenz von Zone zu Zone beeinträchtigt wird. Das echte Koaxialdesign verwendet separate Magnete für die LF- und HF-Treiber für reduzierte Verzerrungen und eine branchenführende Empfindlichkeit und ermöglicht so einen um 3 dB bis 6 dB höheren Ausgangspegel, während gleichzeitig die Hälfte der Verstärkungsleistung im Vergleich zu Konkurrenzprodukten benötigt wird. Auf der Vorderseite des Lautsprechers befindet sich ein leicht zugänglicher Wahlschalter für den wählbaren 8-Ohm- oder 70-V-/100-V-Betrieb, während eine integrierte hintere Abdeckung alle Kabel und Aufhängeteile verbirgt und so eine ästhetisch ansprechende Installation ermöglicht.
Für dieses Produkt wird der Community ALC404D empfohlen. ALC-Modelle mit höherer Leistung können ebenfalls sicher verwendet werden.
Spezifikation
  • Keywords: dp6, dp, dp 6 d p6, desono, community

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdp6_desono-pendant
  • ProduktfamilieDesono
  • ProduktgruppeDesono Pendant
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit