Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
H10-G Very Compact Compression Driver Horn
Biamp

H10-G Very Compact Compression Driver Horn

Google-Übersetzung,

Das H10 ist ein kompaktes industrielles Kompressionstreiberhorn. Er bietet einen hohen Schalldruck, wodurch dieser Lautsprecher ideal für Sprache und die Wiedergabe von Alarmsignalen geeignet ist. Der H10-G ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet.

Dank seiner Edelstahlhalterung bleibt der H10 wirklich rostfrei (IP66). Die Halterung ermöglicht es außerdem, den Lautsprecher über einen Bereich von mehr als 180 Grad zu drehen. Da dieser Hornlautsprecher aus schlagfestem ABS besteht, hält er selbst den härtesten Elementen stand.

Der Lautsprecher ist mit einem hochwertigen 100-Volt-Übertrager mit mehreren Leistungsabgriffen ausgestattet und kann auch in 8-Ohm-Systemen verwendet werden. Unsere Technologie vermeidet eine Überlastung Ihres Verstärkers, indem die Impedanz mit der einzigartigen IMC-Schutzvorrichtung im Inneren gesteuert wird.

Spezifikation
  • Keywords: h10-g, h10g,h10, compact, compression, driver, horn, industrial, 100-volt, 100 volt, 100volt, loudspeaker, indoor, outdoor, speech, alarm, alarm signal, high sound pressure,

Technische Spezifikation
  • Referenznummerh10_commercial-loudspeakers-projectors-horn
  • ProduktfamilieCommercial Loudspeakers
  • ProduktgruppeCommercial Loudspeakers Projectors Horns
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit