Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VLF208LV Versatile Low Frequency Dual 8-Inch Large Volume Compact Subwoofer
Biamp

VLF208LV Versatile Low Frequency Dual 8-Inch Large Volume Compact Subwoofer

Google-Übersetzung,

Der „großvolumige“ duale 8-Zoll-VLF208LV verfügt über ein Low-Velocity-Port-Design, das den Frequenzgang erweitert und gleichzeitig Luftgeräusche durch ein hochbelastbares perforiertes 16-Gauge-Stahlgitter eliminiert. Mit einem Frequenzgang bis hinunter zu 40 Hz (-3 dB) und einem Betriebsbereich bis 30 Hz (-10 dB) liefert das 1000-Watt-Programm VLF208LV erstaunliche Leistung im unteren Frequenzbereich bei kompakter Größe.

VERSTÄRKTE LAUTSPRECHER-CONTROLLER
Community ALC404D wird für dieses Produkt empfohlen. ALC-Modelle mit höherer Leistung können ebenfalls sicher verwendet werden.

Spezifikation
  • Keywords: subwoofer, vlf208lv , vlf 208lv, vlf-208lv, vlf, 208lv, 208, sub woofer

Technische Spezifikation
  • Referenznummervlf208lv_community-subwoofer
  • ProduktfamilieCommunity
  • ProduktgruppeCommunity Subwoofers
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit