Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu

;

Bollard Double

Unique Ref.: bollarddouble
Marke: BikeKeeper
Produkt Familie: BikeKeeper
Produkt Gruppe: Outdoor furniture
Breite (mm): 920
Höhe (mm): 1010
Tiefe (mm): 50
Publishing Datum: 2016-08-23
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (einzelnes Objekt)
PARKING BLOCKS BKP202 arch, reflective labels, imbedded or surface installation

It is easy to create a pleasant, finished look for the yard with BikeKeeper outdoor furniture. Just like our bicycle racks, BikeKeeper outdoor furniture have been made to withstand wear and tear, knocks and weather variations.


Material 1: Steel
Material 2:
Designed in: Finland
Hergestellt in: Finland
Gewicht (Kg): 15

BIMobject Kategorie: Landschaftsbau - Outdoor Furniture
IFC Klassifikation: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Code: L8111
Uniclass 1.4 Beschreibung: Bollards
Uniclass 2.0 Code: PR-64-08
Uniclass 2.0 Beschreibung: Bollards
Uniclass 2015 Code: Pr_20_76_08_51
Uniclass 2015 Beschreibung: Metal bollards
OmniClass-Nummer: 23-11 29 35
OmniClass-Titel: Bollards

Alle BIM Objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.