Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Termosolaio
Termosolaio
Termosolaio
Termosolaio

    Termosolaio

    Google-Übersetzung,
    Die Termosolaio ist eine Schalungsplatte zur Herstellung von Stahlbetonbalkenplatten, die anstelle von Zwischenböden, Dächern oder Fundamenten gegossen werden. Die Paneele sind vollständig aus expandiertem Polystyrol und haben eine Standardbreite von 60 cm. Die Platten haben eine mittige Aussparung für die Ausbildung des Tragbalkens in Stahlbeton. und ein isolierender Boden (unter dem Balken) mit variabler Dicke von 4 cm bis 8 cm, der die beiden EPS-Beleuchtungsteile verbindet. Jede Platte hat innen 2 Metallbinder vom Typ „Pittini“, wodurch sie in der ersten Phase bis zu 2,00 Meter selbsttragend ist, und zwei „C“-Profile mit einem Abstand von 30 cm zur Verankerung der Gipskartonverkleidung.
    Spezifikation
    • Construction of a flat or inclined floor, consisting of prefabricated formwork panels with a width of 60cm, variable length, totally in self-extinguishing expanded polystyrene, with a density of not less than 18Kg / m3, suitably shaped with a central recess (joist with variable EPS bottom from 4.0cm to 8.0cm) ready to receive the pouring of concrete (resistance class Rck 30N / mm2 and consistency S4 or as required by the report of reinforced concrete structure) to create a floor with beams in reinforced concrete cast on site for an accidental overload of 200 kg / m² and a permanent load of 200 kg / m² (unless otherwise specified for load), in addition to the floor's own weight. The panels can be accessorised with two trusses that give self-supporting capacity in the first phase up to 2.00m and two "C" profiles placed at 1.0cm from the formwork bottom and 30cm pitch, for the preparation of the final finish on the intrados with plasterboard sheets. Special slots in the bottom identify its positioning. A steel spacer placed inside the joist allows positioning at the correct distance from the bottom.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertermosolaio
    • Produktfamilietermosolaio
    • Produktgruppetermosolaio
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Filigrandecken und Böden
    • IFCClassificationBlock

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Italien