Lynx ist eine Serie von Eigentumsboxen, die vollständig in Schweden für den nordischen Markt hergestellt werden. Die einzigartige und patentierte Konstruktion sorgt für eine deutlich geringere Umweltbelastung und einen günstigen Preis bei gleichbleibender Qualität im Vergleich zu anderen Briefkästen. Mit einem geschmackvollen Design und einer großen Auswahl an Modellen und Farben lässt sich die Serie leicht in Ihr Projekt integrieren.
Lynx Special ist eine stehende Eigentumsbox für den Innenbereich. Erhältlich in den Versionen 2-8 Mailboxen. Praktische Namenskennzeichnung im Regal. Rote und grüne Werbeetiketten sind immer dabei, ebenso wie kleine Schlösser mit drei Schlüsseln für jedes Fach.
Alternativ kann die Box mit digitalem Typenschild und Elektroschloss konfiguriert werden. Dann kann die Box zur Entgegennahme von Paketen genutzt und die Fächer per App geöffnet werden.
Hergestellt in Blechqualität DC01 mit niedrigem Kohlenstoffgehalt und hoher Qualität. Die Pulverbeschichtung stammt von der schwedischen Firma Axalta.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Finnland |
Norwegen |
Schweden |