Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Chrome Double Check Valve 30773, 30774, 30791
Brymec

Chrome Double Check Valve 30773, 30774, 30791

Google-Übersetzung,

Chrom-Doppelrückschlagventil

  • Gehäuse aus verchromtem Messing mit Klemmverschraubungen für Kupferrohrsysteme
  • Erhältlich in 15, 22 und 28 mm

Spezifikation
  • Pipe Size: 15mm, 22, 28mm

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Check valve

    Maximum Working Pressure: PN10

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves manufactured to BS6282-1

    Compression connections comply with EN1254-2

Technische Spezifikation
  • Referenznummer30773_30774_30791_Chrome_Double_Check_Valve
  • ProduktfamilieVNB - Valves & Brassware
  • ProduktgruppeNRV Non Return & Check Valves
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessingware
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Armaturen
  • IFCClassificationArmatur
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_13
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCheck valves
  • Klassifizierung40 05 65.29
  • Format2014TitelDouble-Disk Check Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 19
  • OmniClassTitelCheck Valves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit