Setzen Sie ein professionelles Statement an Ihrem Arbeitsplatz mit dem Metropolis Chefbürostuhl aus Leder mit hoher Rückenlehne von Bush Business Furniture. Gepolsterte schwarze Lederpolsterung und attraktive Chromakzente präsentieren einen raffinierten Stil, der gut in einem privaten Büro oder Sitzungssaal funktioniert. Dieser Computerstuhl verfügt über einen 2:1-Synchro-Neigungsmechanismus, der es ermöglicht, die Rückenlehne doppelt so schnell wie die Sitzfläche zurückzulehnen, sodass sich die Benutzer beruhigt zurücklehnen und entspannen können. Die beim Zurücklehnen zu spürende Spannung kann durch Drehen eines Knopfes unter dem Sitz angepasst werden, und ein praktischer Hebel passt die Höhe des Stuhls sofort an größere oder kleinere Benutzer an. Höhe, Breite, Tiefe und Winkel der Armlehnen lassen sich zudem schnell an individuelle Vorlieben anpassen. Das ergonomische Design mit hoher Rückenlehne reduziert die Belastung des oberen Rückens, der Schultern und des Nackens und sorgt für langanhaltenden Komfort während eines ganzen Arbeitstages. Fünf zweirädrige Rollen ermöglichen es dem Stuhl, frei durch Ihren Arbeitsbereich zu rollen, während die 360-Grad-Drehsteuerung volle Bewegungsfreiheit bietet. Die Chromstahlbasis bietet nicht nur eine stilvolle Ergänzung zum schwarzen Leder, sondern verleiht dem Schreibtischstuhl auch die strukturelle Festigkeit, um jahrelangem Gebrauch standzuhalten, und ermöglicht es ihm, bis zu 275 Pfund zu tragen. Der Chefsessel aus Leder mit hoher Rückenlehne in handelsüblicher Qualität wurde getestet, um die ANSI/BIFMA-Qualitätsstandards für Sicherheit und Leistung zu erfüllen, und wird durch die 5-jährige Herstellergarantie von Bush Business Furniture unterstützt.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |