Der Multifunktions-Bürostuhl Prosper von Bush Business Furniture mit hoher Rückenlehne bietet eine hochgradig anpassbare Sitzlösung zu einem erschwinglichen Preis. Vier einfach zu bedienende Hebel ändern sofort den Winkel von Sitz und Rückenlehne sowie die Höhe und Tiefe des Sitzes, um den Komfort für jeden Benutzer zu verbessern. Ein Knopf unter dem Sitz lässt sich drehen, um die beim Zurücklehnen gefühlte Spannung einzustellen, und die ergonomisch geformte Rückenlehne mit Lordosenstütze kann angehoben oder abgesenkt werden, um den persönlichen Vorlieben gerecht zu werden. Die Armlehnen sind ebenfalls höhen- und breitenverstellbar und verfügen über eine weiche Polsterung für maximalen Komfort. Das hohe Rückendesign begrenzt die Belastung des oberen Rückens, der Schultern und des Nackens, um die Ermüdung während eines langen Arbeitstages zu reduzieren. Fünf zweirädrige Rollen ermöglichen es dem Computerstuhl, sich frei durch Ihren Arbeitsbereich zu bewegen, während die 360-Grad-Drehsteuerung volle Bewegungsfreiheit bietet. Die strapazierfähige Nylonbasis verspricht jahrelangen Gebrauch mit einer Tragfähigkeit von 275 Pfund. Die gepolsterte schwarze Stoffpolsterung auf Sitz und Rückenlehne bietet außergewöhnlichen Komfort mit einem professionellen Stil, der an jedem Arbeitsplatz gut funktioniert, vom geschäftigen Firmenbüro bis zum eigenen privaten Arbeitszimmer. Dieser Drehstuhl mit hoher Rückenlehne wurde getestet, um die ANSI/BIFMA-Qualitätsstandards für Sicherheit und Leistung zu erfüllen, und wird durch die 5-jährige Herstellergarantie von Bush Business Furniture unterstützt.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |