CARMA™ Horizontal

CARMA™ Horizontal

Google-Übersetzung,
Die CARMA®-Reihe ist eine PLUG&PLAY- und selbstregulierende Dual-Flow-Handhabungseinheit mit mehrsprachiger Kommunikation (EN15232) für Büro- und Industrieanwendungen. Sein statischer, EUROVENT AAHE-zertifizierter Gegenstromtauscher bietet einen sehr hohen Wirkungsgrad (90 %) in Übereinstimmung mit der europäischen Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG. Ausgestattet mit hocheffizienten Motoren mit elektronischer Kommutierung (EC), die einen niedrigen Energieverbrauch gewährleisten, ist die CARMA®-Reihe Teil des CALADAIR Econological®-Lösungsprogramms und verbessert die Raumluftqualität. Erhältlich in 6 Größen und 8 Modellen deckt die CARMA®-Reihe Durchflussmengen von 200 bis 8000 m³/h ab. Das CARMA®-Sortiment ist in 5 Versionen erhältlich: • SEASON: Zentral für den Einsatz in gemäßigten Klimazonen, bestimmt für die Lufterneuerung von Gebäuden (Schiffen) mit Energierückgewinnung, funktionierender Sommer-/Winterumgehung, Regulierung des Durchflusses durch Milz Potentiometer • FIRST: Selbstregulierende Einheit für den Einsatz in gemäßigten Klimazonen • SMART: Zentral selbstregulierend mit elektrischem Trommel-Abtausatz zum Ausgleich der Außentemperatur bis -20°C. • PREMIUM: Selbstregulierende Einheit mit Warmwasserregister oder elektrischem Register für Außentemperaturen bis -10°C. • INFINITE: idem Finish PREMIUM mit standardmäßig einem Elektro-Drum-Kit zum Abtauen für Außentemperaturen bis -20°C.
Spezifikation
  • EQUIPMENT: Low energy consumption, electronic commutation (EC) fan motors Structure in aluminium profile with thermal breaks (class TB2 in accordance with EN1886) Double skin panels 10/10 RAL7035. Insulation: 50mm high density A1 M0 mineral wool (T2 and L1 class for airtightness of the building envelope in accordance with EN1886). « EASY » controller with protocols MODBUS or BACNET via RS485 or TCP/IP or WEB A high efficiency F7 opacimetric filter (large filtration surface) on the fresh air intake A G4 gravimetric filter on the extracted air intake High efficiency plates (>90%), EUROVENT for the AAHE certified counter flow exchanger 100% internal bypass, motorised (0-100%) and self-regulating (RT2012 air relationship). Circular branch connections with lip seals to guarantee the systems are airtight (ATEC CSTB n° 13-224-12), square for 9070. User-friendly IP54 control panel with LCD display. FEATURES : 100% Bypass, internal to the unit, fitted with servomotors automatically controlled by the integrated regulation system providing FREE-COOLING and NIGHT-COOLING functions (night over-ventilation with adjustable flow rate). Supply temperature (air legislation) or ambient temperature (extraction) management Weekly timer Weekend and public holiday timer Dirty fresh air filter pressure sensor Airflow monitoring pressure sensors (supply and exhaust) Fire safety device that can control the injection and extraction fans in 5 different modes Managed dehumidification module FLOW RATE ADJUSTMENT : LOBBY® EC: flow rate at CONSTANT PRESSURE DIVA® EC: proportional flow rate adjustment of each fan according to CO2 level MAC2® EC: CONSTANT FLOW adjustment of each fan (low and high speed) QUATTRO® EC: CONSTANT FLOW adjustment of each fan according to CO2 level
Technische Spezifikation
  • Referenznummercarma-horizontal
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeCARMA
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmerückgewinnung
  • IFCClassificationDurchflussbehandlungseinrichtung
  • UNSPSCNameAir circulation and parts and accessories
  • UNSPSCCode401016
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVentilation and air conditioning functions
  • Klassifizierung23 34 00
  • Format2014TitelHVAC Fans
  • OmniClassNummer23-33 00 00
  • OmniClassTitelHVAC Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Afrika
Åland
Algerien
Albanien
Angola
Andorra
Äquatorialguinea
Belgien
Äthiopien
Bosnien und Herzegowina
Benin
Bulgarien
Botsuana
Dänemark
Burkina Faso
Deutschland
Burundi
Estland
Demokratische Republik Kongo
Färöer
Dschibuti
Finnland
Elfenbeinküste
Frankreich
Eritrea
Gibraltar
Gabun
Griechenland
Gambia
Guernsey
Ghana
Irland
Guinea
Island
Guinea-Bissau
Isle of Man
Kamerun
Italien
Kap Verde
Jersey
Kenia
Kroatien
Komoren
Lettland
Kongo
Liechtenstein
Lesotho
Litauen
Liberia
Luxemburg
Libyen
Malta
Madagaskar
Moldawien
Malawi
Monaco
Mali
Montenegro
Marokko
Niederlande
Mauretanien
Nordmazedonien
Mauritius
Norwegen
Mayotte
Österreich
Mosambik
Polen
Namibia
Portugal
Niger
Rumänien
Nigeria
Russland
Réunion
San Marino
Ruanda
Schweden
Sambia
Schweiz
Sankt Helena
Serbien
São Tomé und Príncipe
Slowakei
Senegal
Slowenien
Seychellen
Spanien
Sierra Leone
Svalbard und Jan Mayen
Simbabwe
Tschechische Republik
Somalia
Ukraine
Südafrika
Ungarn
Sudan
Vatikanstadt
Südsudan
Vereinigtes Königreich
Swasiland
Weißrussland
Tansania
Zypern
Togo
Tschad
Tunesien
Uganda
Westsahara
Zentralafrikanische Republik