Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FlowShield™ DuC-AV Dual Check Backflow Preventer - NA Market
Caleffi

FlowShield™ DuC-AV Dual Check Backflow Preventer - NA Market

Google-Übersetzung,

Das automatische Füllventil ist ein Gerät, das aus einem Druckminderventil mit Ausgleichssitz, einer optischen Anzeige für den Systemdruck, einem Einlassfilter, Antikalk-Innenteilen, einem Absperrventil (runder Knopf unten) und einem Rückschlagventil besteht. Es wird an der Wassereinlassleitung in geschlossenen Heizungssystemen installiert und seine Hauptfunktion besteht darin, den Druck des Systems auf einem eingestellten Wert zu halten und bei Bedarf automatisch Wasser nachzufüllen. Das Ventil ist voreinstellbar, d.h. es kann vor der Systemladephase auf den gewünschten Druckwert eingestellt werden. Nach der Installation, während der Füll- oder Nachfüllphase, stoppt die Wasserzufuhr, wenn der eingestellte Druck erreicht ist. Dieses Ventil füllt sich 50 % schneller als andere Ventile. Es müssen keine Hebel umgelegt oder Ventile geschlossen werden. Der AutoFill™ Combo ist mit dem Rückflussverhinderer der Serie 573 vormontiert und verfügt über eine atmosphärische Entlüftung, die Trinkwassersysteme vor dem Rückfluss kontaminierter Flüssigkeiten schützt, der durch Rücksaugen oder Gegendruck verursacht wird. Die Serie 573 wurde speziell nach den Standards CSA B64.3 und ASSE 1012 zertifiziert.

Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Spezifikation
  • Pre-adjustable automatic filling valve with backflow preventer.

    Brass body.

    Max inlet pressure: 175 psi

    Max working temp: 150˚F

    Setting pressure range: 3 - 60 psi

    Preset outlet pressure: 15 psi

Technische Spezifikation
  • Referenznummer573A
  • ProduktfamiliePLUMBING
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-25
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • ETIM-CodeEC011325
  • ETIM-NameCH refill installation
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBackflow prevention devices
  • Klassifizierung22 00 00
  • Format2014TitelPlumbing
  • OmniClassNummer23-27 31 11
  • OmniClassTitelBackflow Preventors
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit