Wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Hier !

Akzeptieren
;

ATLANTIS BRAUSE AP M. BRG

Unique Ref.: A3172
Marke: Ceramica Dolomite
Produkt Familie: Sanitary
Produkt Gruppe: Shower mixers
Publishing Datum: 2018-12-05
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (einzelnes Objekt)
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Für mehr Informationen, kontaktieren Sie bitte den Hersteller.
Atlantis - Miscelatore monocomando per vaso/bidet a leva lunga,

Atlantis - Miscelatore monocomando per vaso/bidet a leva lunga, attacchi da 1/2”, raccordi ad S regolabili. È corredato di doccetta On/Off, flessibile a doppia aggraffatura da 1500 mm e supporto fisso.


Material 1: Brass
Material 2:
Designed in:
Hergestellt in:
Gewicht (Kg): 2.8

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Duschen
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code: L8212
Uniclass 1.4 Beschreibung: Fittings
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Beschreibung: Shower Mixers
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_78
Uniclass 2015 Beschreibung: Shower manual water supply sets
NBS Reference Code: 35-06-82
NBS Reference Beschreibung: Shower Mixers
OmniClass-Nummer: 23-31 11 00
OmniClass-Titel: Faucets
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Name Wert
Colour Steel
Height 70 mm
Material Brass
Width 225 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Colour Steel
Material Brass

BIMobject®