Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
;

GEMMA 2 BSH MXR EXPSD CHROME & KIT

Unique Ref.: B0803
Marke: Ceramica Dolomite
Produkt Familie: Sanitary
Produkt Gruppe: Bath-Shower Mixers
Publishing Datum: 2018-12-05
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (einzelnes Objekt)
Download (10)
Gemma 2-Miscelatore monocomando esterno vasca/doccia

Miscelatore monocomando esterno vasca/doccia con deviatore automatico, bocca di erogazione, cartuccia da 40 mm con sistema EKO, rompigetto M24x1, attacchi da 1/2” e raccordi ad S regolabili, doccetta a 1 funzione, flessibile a doppia aggraffatura da 1500 mm e supporto a muro.


Material 1: Brass
Material 2:
Designed in:
Hergestellt in:
Gewicht (Kg): 2.37

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-07
Uniclass 2.0 Beschreibung: Bath Water Supply Fittings
NBS Reference Code: 35-06-07
NBS Reference Beschreibung: Bath Water Supply Fittings
OmniClass-Nummer: 23-31 11 00
OmniClass-Titel: Faucets
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

Name Wert
Colour Steel
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Colour Steel
Material Brass

Alle BIM Objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.