Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
;

AQUA M1 H/SPRAY 1F CHROME 80MM W/BL

Unique Ref.: B9356
Marke: Ceramica Dolomite
Produkt Familie: Sanitary
Produkt Gruppe: Hand Spray
Publishing Datum: 2018-12-07
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (einzelnes Objekt)
Download (11)
Aste doccia - Aqua-Doccetta.

Doccetta.


Material 1: Brass
Material 2:
Designed in:
Hergestellt in:
Gewicht (Kg): 0.15

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Duschen
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code: L7214
Uniclass 1.4 Beschreibung: Showers
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-80
Uniclass 2.0 Beschreibung: Shower Fittings Packages
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 Beschreibung: Shower fittings package
NBS Reference Code: 35-06-80
NBS Reference Beschreibung: Shower Fittings Packages
OmniClass-Nummer: 23-31 17 00
OmniClass-Titel: Showers
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Name Wert
Length 226 mm
Material Brass
Width 74 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Length 226 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material Brass

BIMobject®