Wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu here !

Akzeptieren
;

ATLANTIS BASIN 67X60 I/WHITE 1TH

Unique Ref.: J0403
Marke: Ceramica Dolomite
Produkt Familie: Sanitary
Produkt Gruppe: Washbasin
Breite (mm): 670
Höhe (mm): 800
Tiefe (mm): 590
Publishing Datum: 2018-12-07
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (einzelnes Objekt)
Download (10)
Serie per disabili - Atlantis-Lavabo monoforo 670x600 mm.

Lavabo monoforo 670x600 mm. Fissaggio con mensole.


Material 1: Ceramics
Material 2:
Designed in:
Hergestellt in:
Gewicht (Kg): 18.59

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Waschtischplatten
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code: L72331
Uniclass 1.4 Beschreibung: Sinks, troughs
Uniclass 2.0 Code: PR-35-79-42
Uniclass 2.0 Beschreibung: Integral Wash Basins And Vanity Tops
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_96_42
Uniclass 2015 Beschreibung: Integral wash basins and vanity tops
NBS Reference Code: 35-79-42
NBS Reference Beschreibung: Integral Wash Basins And Vanity Tops
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 42 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Sinks
OmniClass-Nummer: 23-31 13 00
OmniClass-Titel: Sinks
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Italy

BIMobject®