Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Barrel Roof Tile 40x15 Añeja
Barrel Roof Tile 40x15 Añeja
Barrel Roof Tile 40x15 Añeja
Barrel Roof Tile 40x15 Añeja
Barrel Roof Tile 40x15 Añeja

    Barrel Roof Tile 40x15 Añeja

    Google-Übersetzung,
    Verea Barrel Roof Tile ist das Ergebnis eines Forschungs- und Designprozesses, der darauf abzielt, ein Produkt mit außergewöhnlicher Beständigkeit im Laufe der Zeit zu erzielen. Die Haltbarkeit unserer Tonnendachziegel bei allen Wetterbedingungen ist fünfmal höher als das von der aktuellen Norm geforderte Minimum. Die große Vielfalt an natürlichen Oberflächen, die durch die Verwendung hochwertiger Tone ermöglicht wird, ermöglicht die Harmonie zwischen dem Dach und der Umgebung. Verea bietet als erfahrener Hersteller eines hochwertigen Produkts eine außergewöhnliche 50-Jahres-Garantie auf alle seine keramischen Dachziegel.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercurva-40x15-aneja
    • ProduktfamilieRoof Tile
    • ProduktgruppeBarrel Roof Tile
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)1.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • Klassifizierung07 32 14
    • Format2014TitelCeramic and Porcelain Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 21
    • OmniClassTitelCeramic Roof Tiles
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings