Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ComforTek Seating CT841-22R Royal-EZ Mobility Assist 22 Inch Chair
ComforTek Seating CT841-22R Royal-EZ Mobility Assist 22 Inch Chair

    ComforTek Seating CT841-22R Royal-EZ Mobility Assist 22 Inch Chair

    Google-Übersetzung,

    Der Royal-EZ schaltet die Vorderräder ein, indem er einen Fußhebel niederdrückt, während er hinter dem Stuhl steht. Bei gedrücktem Fußhebel wird der Stuhl auf vier Rädern angehoben, um ihn leicht bewegen zu können.

    Der Stuhl steht normalerweise fest auf dem Boden, wenn die Räder nicht eingerastet sind. Ein attraktiver, funktionaler Stuhl für den Heimgebrauch; ideal für Esszimmer, Küche oder Wohnzimmer.

    Zum Beispiel eine Person an einen Tisch und von ihm wegbewegen. Der Stuhl ist in Schwarz mit Rückenlehne und Sitzfläche aus espressofarbenem Vinyl erhältlich.

    Sitzkissengröße: 20" x 17" x 3" tief. Hergestellt in den USA. Montage erforderlich: Nein.

    Produktabmessungen: 25" L x 23" B x 34,5" H. Gewicht: 28 Pfund.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #ComforTekSeating #RoyalEZChair #MobilityAssistChair #SeniorChair

    Spezifikation
    • Product Dimensions: 25 x 23 x 34.5 inches; 33 pounds
      Shipping Weight: 33 pounds

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerComforTek-Seating-CT841-22R-Royal-EZ-Mobility-Assist-22-Inch-Chair
    • ProduktfamilieChair
    • ProduktgruppeMobility Assist
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 52 13
    • Format2014TitelChairs
    • OmniClassNummer23-25 49 11 15
    • OmniClassTitelGeriatric Chairs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit