Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ComforTek Seating Titan 801-18in Armless Chair
ComforTek Seating Titan 801-18in Armless Chair

    ComforTek Seating Titan 801-18in Armless Chair

    Google-Übersetzung,

    Ein passender Stuhl mit fester Position im gleichen Stil wie die beweglichen ComforTek-Stühle, die es ermöglichen, eine sitzende Person mühelos zu und von einem Ess- oder anderen Tisch zu bewegen.

    Der hier aufgeführte Stuhl ist so konzipiert, dass er zu den beweglichen Stühlen passt, sodass sich der Patient/die Person wohl fühlt, wenn er auf dem gleichen Stuhl sitzt wie die anderen Mitglieder am Tisch.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #ComforTekSeating #ArmlessChair #MobilityAssistChair #SeniorChair #Chair

    Spezifikation
    • Width: 22”
      Seat width: 22”
      Seat height: 18”
      Depth: 24”
      Height: 34.5”
      Weight: 22 lbs.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerComforTek-Seating-Titan-801-18in-Armless-Chair
    • ProduktfamilieChair
    • ProduktgruppeArmless
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 52 13
    • Format2014TitelChairs
    • OmniClassNummer23-25 49 11 15
    • OmniClassTitelGeriatric Chairs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit