Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ComforTek Seating Titan Plus 941 Lobby Chair
ComforTek Seating Titan Plus 941 Lobby Chair

    ComforTek Seating Titan Plus 941 Lobby Chair

    Google-Übersetzung,

    Die Titan Plus+ Serie verkörpert die gleichen Designmerkmale wie die Titan Serie. Mit Stuhlbreiten von 24" - 30" bieten die Titan Plus+ Stühle vielen der heutigen ausgewachsenen Gäste Halt und Komfort.

    Zusammen platziert, wertet die Titan Plus+ Serie das Dekor jedes Gemeinschaftsbereichs, jeder Lobby oder jedes Wartezimmers auf.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #ComforTekSeating #LobbyChair #TitanChair #SeniorChair #Stuhl

    Spezifikation
    • Width: 27”
      Seat width (between arms): 24”
      Seat height: 18”
      Arm height: 25.5”
      Depth: 24”
      Height: 34.5”
      Weight: 42 lbs.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerComforTek-Seating-Titan-Plus-941-Lobby-Chair
    • ProduktfamilieChair
    • ProduktgruppeLobby
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 52 13
    • Format2014TitelChairs
    • OmniClassNummer23-25 49 11 15
    • OmniClassTitelGeriatric Chairs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit