Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ComforTek Seating Titan SWL REZ Mobility Assist Chair
ComforTek Seating Titan SWL REZ Mobility Assist Chair
ComforTek Seating Titan SWL REZ Mobility Assist Chair
ComforTek Seating Titan SWL REZ Mobility Assist Chair

    ComforTek Seating Titan SWL REZ Mobility Assist Chair

    Google-Übersetzung,

    SICHERHEIT ZUERST: Der fußbetätigte Hebel ermöglicht es einem Familienmitglied/Betreuer, einer Person mit eingeschränkter Mobilität sicher und einfach dabei zu helfen, diesen Stuhl zu und von einem Tisch zu bewegen. Reduziert das Risiko von Belastungen oder Verletzungen für Familienmitglieder und Pflegekräfte. Es ist nicht erforderlich, eine sitzende Person an den Tisch zu schieben, zu drehen oder zu schieben.

    EINFACHE BEDIENUNG: Dieser Stuhl rollt mit minimalem Kraftaufwand. So einfach, dass sogar ein Kind es tun kann! Stellen Sie sich einfach hinter den Stuhl und drücken Sie den Fußhebel. Es wird den Stuhl weit genug nach hinten neigen, um den Stuhl an die gewünschte Position zu rollen.

    STABIL UND KOMFORTABEL: Der drehbare Sitz dreht sich um 360° und rastet alle 90° ein, was einen einfachen Ein- und Ausstieg aus dem Stuhl ermöglicht. Lordosenstütze. Anti-Rutsch-Fußpedal. Strapazierfähige Poly-Kappen mit offenen Armen ermöglichen einen einfachen Halt.

    UMWELTFREUNDLICH: Verhindert Bodenschäden, wenn der Stuhl nach vorne gerollt wird (nicht geschoben oder geschoben). Geeignet für den Einsatz auf Holzböden und Teppichoberflächen. Kann zu Hause, in Gesundheits-/unabhängigen/betreuten Wohneinrichtungen, Rathäusern und sogar Kirchen verwendet werden.

    KOMFORT: Wird komplett montiert und einsatzbereit geliefert! Geeignet für Esszimmer, Wohnzimmer, Schreibtisch, Küche und Schlafzimmer.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #ComforTekSeating #RoyalEZChair #MobilityAssistChair #SeniorChair #SwivelChair

    Spezifikation
    • Seat: 22"W x 24"D x 34.5"H

      Seat Width (between arms): 20"

      Seat Height: 18” (20” optional)

      Arm Height: 25.5”

      Weight: 48 lbs

      Frame Material: 18 Gauge Steel

      Upholstery Material: Crypton fabrics and Vinyl

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerComforTek-Seating-Titan-SWL-REZ-Mobility-Assist-Chair
    • ProduktfamilieChair
    • ProduktgruppeMobility Assist
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 52 13
    • Format2014TitelChairs
    • OmniClassNummer23-25 49 11 15
    • OmniClassTitelGeriatric Chairs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit