Constella Wickeltisch KID 332 ist eine Serie von motorbetriebenen, verstellbaren Wickeltischen mit Waschbecken und Matratze. Das Auf- oder Abfahren des Tisches auf die richtige Arbeitshöhe geht schnell und erfolgt stufenlos und sicher per Knopfdruck auf die gewünschte Arbeitshöhe. Wickeltische können mit einer ausziehbaren Leiter ausgestattet werden, damit das Kind selbst hochklettern kann. Der Kantenrahmen ist aus massiver Birke mit sanft abgerundeten Kanten. Alle unsere Wickelauflagen sind 30 mm dick und haben eine dichte Oberflächenschicht aus phthalatfreiem Kunstleder.
Funktionen und Vorteile - Matratze 710 x 750 x 30 mm
- 2 Ablagekörbe
- Einziehbare Leiter
- Programmierbare Tischsteuerung
- Wasserhahn mit ausziehbarer Handbrause
- Flexible Wasserschläuche
- Flexibler Ablaufschlauch mit Wasserfalle
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Schweden |