Freistehender mobiler, höhenverstellbarer Wickeltisch für größere Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, die Pflege, Ankleiden oder Wickeln benötigen. Die stabile Konstruktion der Wickelkommode gibt Pflegebedürftigen und Pflegekräften Sicherheit. Mit einem einfachen Knopfdruck wird die Wickelkommode auf die optimale Bewegungs- und Arbeitshöhe eingestellt.
Motoren und Elektronik erfüllen die Anforderungen der Norm DS/EN 60601-1 für elektrische Geräte für medizinische Zwecke.
Wickeltischoberfläche aus wasserabweisendem Kompaktlaminat, die Gitter an den Längsseiten sind klappbar, was die Hilfestellung von beiden Seiten erleichtert. Die Wickeltischmatratze hat eine dichte Oberflächenschicht und verschweißte Kanten, um zu verhindern, dass Flüssigkeiten in den Kern eindringen und Bakterienwachstum verursachen.
In engen Passagen klappen die Seitengitter nach innen, um den Wickeltisch schmaler zu machen.
Der Tisch ist mit Akkubetrieb ausgestattet, das Aufladen des Tisches nach Gebrauch wird empfohlen
Funktionen und Vorteile - Vollverschweißte Matratze
- 2 Falttore mit Verriegelungsfunktion
- Handbedienung mit Spiralkabel
- Batteriebetrieb
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Schweden |