Größe: 4 Zoll (für 2x4-Rahmen) und 6 Zoll (für 2x6-Rahmen)
Die DBX1000M Trockner-Entlüftungsbox aus Metall mit aufsteckbarem Zierring. Die DBX1000M-Trockner-Entlüftungsgehäuse sind weiß pulverbeschichtet, 22-Gauge-Stahl und in zwei Größen erhältlich: 4″ (für eine 2×4-Wand) oder 6″. (Für eine 2×6-Wand) Diese Trockner-Entlüftungsgehäuse können auch für die Entlüftung nach unten verwendet werden, indem Sie den Kasten einfach auf den Kopf stellen. Der DBX1000M wird außerdem mit einem aufsteckbaren Zierring geliefert.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |