Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WaveLinx Relay Switchpack with 0-10V

WaveLinx Relay Switchpack with 0-10V

Google-Übersetzung,
Das Wavelinx Relais-Schaltpaket mit 0–10-V-Steuerung (WSP-MV-010) ist integraler Bestandteil des WaveLinx Wireless Connected Lighting (WCL)-Systems und bietet eine Nulldurchgangs-Relaissteuerung mit 120–277 V AC und 20 A sowie eine kontinuierliche Dimmsteuerung mit 0–10 V für LED- und Nicht-LED-Lasten. Das Relais-Schaltpaket mit 0–10-V-Steuerung unterstützt auch die Steuerung von 20-A-Steckerlasten. Das WSP-MV-010 wird über den von ihm gesteuerten 120–277-V-AC-Stromkreis mit Strom versorgt und bietet eine einfache 1/2-Zoll-Ausbrechmontage. Das Relais-Schaltpaket mit 0–10-V-Steuerung arbeitet in einem drahtlosen Mesh-Netzwerk nach IEEE 802.15.4.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercooper-controls-relay-switchpack
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-18
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit