Pretium EDGE® Solutions-Module werden verwendet, um die 12-Faser-MTP®-Steckverbinder, die an Hauptkabeln enden, in LC-Steckverbinder auszubrechen, um das Patchen in Systemgeräteports oder Patchpanels zu erleichtern. Das 12-Faser-Modul verfügt über LC-Port-Adapter auf der Vorderseite und einen MTP-Anschlussadapter auf der Rückseite. Eine werkseitig konfektionierte und getestete Glasfaserbaugruppe im Inneren des Moduls verbindet die vorderen Adapter mit dem hinteren MTP-Anschlussadapter.
Pretium EDGE® Solutions-Module sind an der Vorderseite des Gehäuses untergebracht und können entweder von vorne oder von hinten installiert oder entfernt werden. Diese Funktion führt zu einer schnelleren Installation, da ein Techniker den Trunk zugentlasten, Trunk-Stränge verlegen, den MTP-Stecker in das Modul stecken und das Modul in das Gehäuse einbauen kann, und das alles von einer Seite der Schrankreihe. Das modulare Design ermöglicht einen Pay-as-you-grow-Ansatz für die Netzwerkinstallation. Das Modul verfügt über einen LC-Adapter mit Shutter, sodass Staubschutzkappen, die verloren gehen können, nicht erforderlich sind. Im Gegensatz zu anderen Adaptern mit Verschluss auf dem Markt ist dieser Adapter VFL-kompatibel. Das innovative Design streut das rote VFL-Licht und ermöglicht eine einfache Visualisierung der Anschlussidentifikation, ohne dass jeder Verschluss manuell geöffnet werden muss. Dieses revolutionäre, nach innen öffnende Design ermöglicht auch eine einhändige LC-Duplex-Bedienung, während die konkave Verschlussklappe sicherstellt, dass während der Installation kein Kontakt mit der Steckverbinder-Stirnfläche besteht.
Der Einsatz von Pretium EDGE® Solutions Modulen im Rechenzentrum bietet den Vorteil größerer Verwaltbarkeit und Flexibilität mit einer modularen Infrastruktur. Wenn sich die zukünftigen Konnektivitätsanforderungen ändern, können Module einfach ausgetauscht werden, um diese Anforderungen zu erfüllen, während die vorhandene Hauptkabelinfrastruktur bestehen bleibt. Die MTP-Anschluss-Backplane ermöglicht eine zukünftige Aufrüstung auf Paralleloptik. Die Module von Pretium EDGE Solutions sind in einem leicht zu öffnenden Kunststoffbehälter verpackt, um die Massenverpackung für weniger Abfall während der Installation des Rechenzentrums zu erleichtern.
Funktionen und Vorteile
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |