Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FACHALETA MARGARITA BRILLANTE MULTICO CD
Corona

FACHALETA MARGARITA BRILLANTE MULTICO CD

Google-Übersetzung,
Multicolor Margarita ist ein Produkt mit rustikaler Wirkung und kontrastierenden Braun-, Grau- und Beigetönen, das an die Reliefs von Naturstein erinnert und dessen Texturen perfekt zur Geltung bringt. Produkt mit differenzierten Gesichtern (CD) und dank der Digitaldrucktechnologie erreicht sein Design Klarheit und Realismus und erreicht so einen hohen Grad an Natürlichkeit, der es ideal für die dekorative Verkleidung von Hausfassaden, Terrassen, Terrassen, Balkonen, Esszimmern oder Badezimmern macht , was ihnen ein sehr natürlich-rustikales Aussehen verleiht. Sie können zwischen der matten oder glänzenden Oberfläche wählen und sich an der völlig unregelmäßigen Struktur und Form auf allen Seiten erfreuen, die eine vollständige Verbindung zwischen den Teilen gewährleistet und mit der vorgeschlagenen Farbe der Düse eine perfekte Kontinuität erreicht.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer425131791
  • ProduktfamilieCeramica
  • Produktgruppeceramica
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)239
  • Breite (mm)420
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit