Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pared Estructurada Abril Gris Oscuro Cd 300mm x 600mm
Corona

Pared Estructurada Abril Gris Oscuro Cd 300mm x 600mm

Google-Übersetzung,
Strukturierte Wand Abril Dunkelgrau Cd 300 mm x 600 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer609099551
  • ProduktfamilieCeramica
  • ProduktgruppeMarmolizado
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)300
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)8.5
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Entwickelt inKolumbien
  • Hergestellt inKolumbien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
  • ETIM-CodeEC011340
  • ETIM-NameCeramic tile
  • UNSPSCNameCeramic tiles or flagstones
  • UNSPSCCode30131704
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
  • Klassifizierung09 30 13
  • Format2014TitelCeramic Tiling
  • OmniClassNummer23-15 15 13
  • OmniClassTitelWall Tiles
  • CSIUniFormatIICodeC3010
  • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika