Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PARED TRANI GRIS CD
Corona

PARED TRANI GRIS CD

Google-Übersetzung,
Die flache, marmorierte Corona-Wand TRANI mit glänzender Oberfläche hat die Farbe Grau und ist im Format 30x60 erhältlich. Dieses von einer Mischung verschiedener Marmore inspirierte Stück hat ein kontrastierendes Adermuster mit dezenten Dunkel-, Mittel- und Hellgrautönen; Aufgrund der Neuheit seiner Grafiken handelt es sich um eine sehr reichhaltige Wand. Dieses Produkt verfügt über 5 verschiedene Oberflächen, d.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer609819501
  • ProduktfamilieCeramica
  • Produktgruppeceramica
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)300
  • Breite (mm)600
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit